??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1522/002-000 hasta 2092-1526/002-000 - Male connector Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
2092-1523/002-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
18.20 mm
Ancho
mm
Profundidad
30.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD