??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1522/002-000 aż do 2092-1526/002-000 - Male connector Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
2092-1523/002-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
18.20 mm
szerokość
mm
głębokość
30.00 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD