??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1502/002-000 bis 2092-1506/002-000 - Stiftleiste mit Griffplatte Rastermaß 5 mm / 0,197 in
Stückliste
2092-1503/002-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
18.20 mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen