??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1502/002-000 à 2092-1506/002-000 - Male connector with gripping plate and sliding Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
2092-1503/002-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.20 mm
Largeur
mm
Profondeur
mm
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés