??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1422/200-000 a 2092-1432/200-000 - THR-Plug with right angled solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiale
2092-1426/200-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
14.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
19.50 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD