??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1422/200-000 à 2092-1432/200-000 - THR-Plug with right angled solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
2092-1426/200-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.40 mm
Largeur
mm
Profondeur
19.50 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés