??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1402 bis 2092-1412 - Stiftleiste mit geraden Lötstiften Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2092-1406
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
19.50 mm
Breite
mm
Tiefe
14.40 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing + 2.2 mm
Bohrlochdurchmesser
1.6 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen