??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1402/205-000 aż do 2092-1405/205-000 - THR-Plug with straight solder pin and fixing flange pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
2092-1403/205-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
19.50 mm
szerokość
mm
głębokość
14.40 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD