??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1402/005-000 hasta 2092-1412/005-000 - Plug with straight solder pin with fixing flange pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
2092-1405/005-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
19.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
14.40 mm
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD