??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1372/200-000 hasta 2092-1382/200-000 - THR-Female connector eCOM with right angled solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
2092-1376/200-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 2.5 mm²
Sección
24 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
13.40 mm
Ancho
mm
Profundidad
16.20 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD