??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1372/200-000 bis 2092-1382/200-000 - THR-Federleiste eCOM mit abgewinkelten Lötstiften Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2092-1376/200-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
Querschnitt
24 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
13.40 mm
Breite
mm
Tiefe
16.20 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing
Bohrlochdurchmesser
1.6 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen