??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1372/200-000 a 2092-1382/200-000 - THR-Female connector eCOM with right angled solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiale
2092-1376/200-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
13.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
16.20 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
lichtgrau
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD