??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1372/200-000 aż do 2092-1382/200-000 - THR-Female connector eCOM with right angled solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
2092-1376/200-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
13.40 mm
szerokość
mm
głębokość
16.20 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
lichtgrau
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
Dimensions
1.6 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD