??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1372 à 2092-1382 - Female connector eCOM with right angled solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
2092-1376
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 2.5 mm²
sections
24 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.40 mm
Largeur
mm
Profondeur
16.20 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés