??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1352 a 2092-1362 - Female connector eCOM with right angled solder pin with gripping plate pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiale
2092-1356
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
13.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio chiaro
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD