??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1302/200-000 hasta 2092-1306/200-000 - THR female headers with solder pins pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
2092-1303/200-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
15.40 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.50 mm
Color
lichtgrau
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
Dimensions
1.5 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD