??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1102 bis 2092-1122 - Federleiste mit Griffplatte Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2092-1106
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
Querschnitt
24 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
13.40 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen