??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1102 à 2092-1122 - Female connector with gripping plate pin spacing 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
2092-1106
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 2.5 mm²
sections
24 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
mm
Largeur
mm
Profondeur
13.40 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés