??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2091-1632/024-000 hasta 2091-1638/024-000 - Panel feedthrough male connector with fixing flanges pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista de materiales
2091-1634/024-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
12.40 mm
Ancho
mm
Profundidad
29.00 mm
Color
gris claro
Peso
g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD