??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2091-1402/205-000 a 2091-1405/205-000 - THR-Plug with straight solder pin and fixing flange pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiale
2091-1405/205-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
3 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
17.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
12.40 mm
Colore
grigio chiaro
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
Dimensions
1.2 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD