??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1402/205-000 à 2091-1405/205-000 - THR-Plug with straight solder pin and fixing flange pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Nomenclature
2091-1405/205-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
3 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
17.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.40 mm
Couleur
gris clair
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
Dimensions
1.2 +0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés