??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2091-1402/200-000 aż do 2091-1412/200-000 - THR-Plug with straight solder pin pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiałowa
2091-1405/200-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
3 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
17.50 mm
szerokość
mm
głębokość
12.40 mm
kolor
jasnoszary
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2 mm
Dimensions
1.2 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD