??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2091-1322/200-000 hasta 2091-1328/200-000 - THR female header with angled solder pins Pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista de materiales
2091-1324/200-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
11.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
13.00 mm
Color
gris claro
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
Dimensions
1.1 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD