??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1322/200-000 bis 2091-1328/200-000 - THR-Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften Rastermaß 3.5 mm / 0.138 in
Stückliste
2091-1324/200-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
11.60 mm
Breite
mm
Tiefe
13.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
Bohrlochdurchmesser
1.1 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen