??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1322/200-000 à 2091-1328/200-000 - THR female header with angled solder pins Pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Nomenclature
2091-1324/200-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
11.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
13.00 mm
Couleur
gris clair
Comment
L = Nombre de pôles x pas
Dimensions
1.1 +0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés