??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
209-191 - Trennwand Ex e/Ex i, 3 mm dick, 120 mm breit
Stückliste
209-191
Bestell-Nr.
209-191
Bezeichnung
Trennwand Ex e/Ex i, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
57.30 mm
min. Dicke
3.00 mm
Länge
120.00 mm
Farbe
orange
Gewicht
12.940 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
4017332241328
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
209-191
Herstellerproduktbezeichnung
Trennwand Ex e/Ex i
Herstellerproduktbeschreibung
Trennwand Ex e/Ex i, 3 mm dick, 120 mm breit
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/209-191
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen