??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
209-191 - Separatore per applicazioni Ex e/Ex i, spessore 3 mm, larghezza 120 mm
Lista materiale
209-191
Codice art.
209-191
Designazione
Separatore per applicazioni Ex e/Ex i, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
57.30 mm
spessore
3.00 mm
Lunghezza
120.00 mm
Colore
arancio
Peso
12.940 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4017332241328
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
209-191
denominazione del prodotto del fabbricante
Separatore per applicazioni Ex e/Ex i
Descrizione del prodotto del produttore
Separatore per applicazioni Ex e/Ex i, spessore 3 mm, larghezza 120 mm
progettato come piastra intermedia
Si
tipo di piastra terminale
No
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/209-191
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD