??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
209-191 - ścianka rozdzielająca Ex e/Ex i, gr. 3 mm, szer. 120 mm
Lista materiałowa
209-191
Nr zamówienia.
209-191
Description
ścianka rozdzielająca Ex e/Ex i, pomarańczowa
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
57.30 mm
min. thickness
3.00 mm
Length
120.00 mm
kolor
pomarańczowa
masa
12.940 g
Insulating material
Poliamid
GTIN
4017332241328
numer taryfy celnej
85389099990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
209-191
Manufacturer product designation
ścianka rozdzielająca Ex e/Ex i
Manufacturer product description
ścianka rozdzielająca Ex e/Ex i, gr. 3 mm, szer. 120 mm
Designed as intermediate plate
Yes
Type of end plate
No
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
https://www.wago.com/209-191
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD