??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
209-190 - Separador Ex e/Ex i, espesor 3 mm, Ancho 90 mm
Lista de materiales
209-190
Item-No.
209-190
Designación
Separador Ex e/Ex i, naranja
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
57.30 mm
Espesor
3.00 mm
Longitud
90.00 mm
Color
naranja
Peso
9.520 g
Material aislante
Poliamida
GTIN
4017332241311
Número de Aduanas
85389099990
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
209-190
Designación de producto del fabricante
Separador Ex e/Ex i
Descripción del producto del fabricante
Separador Ex e/Ex i, espesor 3 mm, Ancho 90 mm
diseñado como placa intermedia
Si
tipo de placa final
No
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/209-190
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD