??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
209-109 - Para spigoli, per guida DIN 35 (altezza 7.5 mm)
Lista materiale
209-109
Codice art.
209-109
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
11.40 mm
Larghezza
10.60 mm
Profondita
39.00 mm
Colore
grau
Peso
1.290 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD