??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
209-109 - Edge guards, for DIN 35 rail (7.5 mm high)
Bill of material
209-109
Item-No.
209-109
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
11.40 mm
Width
10.60 mm
Depth
39.00 mm
Color
grau
Weight
1.290 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей