??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
209-100 - Support pour contacts de pontage, convenables pour contacts de pontage horizontal, série 279/284, fiches banane, série 215
Nomenclature
209-100
No de produit
209-100
Désignation
Support pour contacts de pontage
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
18.00 mm
Largeur
10.70 mm
Profondeur
74.00 mm
Couleur
gris
Poids
4.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés