??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
209-100 - Barra collettrice per ponticelli orizzontali, adatto per i ponticelli orizzontali delle serie da 279 a 284 e spine a banana della serie 215
Lista materiale
209-100
Codice art.
209-100
Designazione
Barra collettrice per ponticelli orizzontali
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
18.00 mm
Larghezza
10.70 mm
Profondita
74.00 mm
Colore
grigio
Peso
4.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD