??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2086-3122 à 2086-3128 - Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Nomenclature
2086-3124
No de produit
Désignation
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 1.5 mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
17.5 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
7.80 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
noir
Poids
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Dimensions
1 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés