??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2086-1202 hasta 2086-1212 - Borna p/ placas de circuito impreso THR, Tecla, 1,5 mm², Paso 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2086-1206
Item-No.
Designación
Borna p/ placas de circuito impreso THR, 1.5 mm², 17.5 A, negro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
17.5 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
7.80 mm
Ancho
mm
Profundidad
13.60 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
negro
Peso
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Dimensions
1 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD