??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2086-1202/700-000/997-604 a 2086-1212/700-000/997-607 - Morsetto per circuito stampato tipo SMD, pulsante, 1,5 mm², Passo pin 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2086-1206/700-000/997-607
Codice art.
Designazione
Morsetto per circuito stampato tipo SMD, 1.5 mm², 17.5 A, nero
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
17.5 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
7.80 mm
Larghezza
mm
Profondita
13.60 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
nero
Peso
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Dimensions
1 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD