??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2086-1122/997-604 aż do 2086-1132/997-607 - THR PCB terminal block, push-button, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, in tape-and-reel packaging
Lista materiałowa
2086-1126/997-607
Nr zamówienia.
Description
złączka THR do płytek drukowanych, 1.5 mm², 17.5 A, czarny
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
3
Current intensity
17.5 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
13.60 mm
szerokość
mm
głębokość
7.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
czarny
masa
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Dimensions
1 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD