??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2086-1122/300-000 bis 2086-1132/300-000 - THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, Lötstiftlänge 1,5 mm
Stückliste
2086-1126/300-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
17.5 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
13.60 mm
Breite
mm
Tiefe
7.80 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Bohrlochdurchmesser
1 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen