??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2085410000 - SAKEW 35/2
Stückliste
Weidmueller 2085410000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2085410000
Herstellertypbezeichnung
SAKEW 35/2
Kurzbeschreibung
Endwinkel, PA 66/6, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118459517
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
grau
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.017 kg
Tiefe
49 mm
Höhe
56 mm
Breite
10 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen