??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2082530000 - AMG FIM-0 EX
Nomenclature
Weidmueller 2082530000
Preview
Manufacturer Product ID
2082530000
Manufacturer Type Description
AMG FIM-0 EX
Description short
Bloc de jonction d’alimentation, TS 35, noir
Description long
Borne d'alimentation pour la distribution de potentiel avec voies de connexion transversale uniformes.
GTIN-Code
4050118419702
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-40 °C
Max. operating temperature
70 °C
color
black
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.065 kg
depth
95.75 mm
height
125.086 mm
width
12.2 mm
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés