SA207106-1313
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207106.prj},{NB=SA207106-1313},{CODE=SA207106-1313},{FILENAME=SA207106-1313_00},{B=27},{F=G1/4-19 A GAS},{D=27},{F1=1/4-18 NPTF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
207106 - 90° ELBOW MALE BPS - MALE NTPT TAPER SAE 476 PORTS
Bill of material
SA207106-1313
Code
SA207106-1313
SA207106-1313
B
27
27
mm
Thread
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
D
27
27
mm
Thread
1/4-18 NPTF
1/4-18 NPTF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성