A207063-1817
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207063.prj},{NB=A207063-1817},{CODE=A207063-1817},{FILENAME=A207063-1817_01},{CH=22},{B=31,5},{F=M18x1,5-6g},{D=36,5},{F1=G3/8-19 A GAS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
207063- 90° (ADJ) ELBOW MALE METRIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
Bill of material
A207063-1817
Code
A207063-1817
A207063-1817
Hexagonal key
22
22
mm
B
31,5
31,5
mm
Thread
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
D
36,5
36,5
mm
Thread
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성