A207041-2626
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207041.prj},{NB=A207041-2626},{CODE=A207041-2626},{FILENAME=A207041-2626_02},{F=G3/4-14 A GAS},{F1=M26x1,5-6g},{B=41},{D=50},{CH=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
207041 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
Bill of material
A207041-2626
Code
A207041-2626
A207041-2626
Thread
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
Thread
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
B
41
41
mm
D
50
50
mm
Hexagonal key
36
36
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성