A207030-3326
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207030.prj},{NB=A207030-3326},{CODE=A207030-3326},{FILENAME=A207030-3326_01},{F=G1\"-11 A GAS},{F1=G3/4-14 A GAS},{B=46},{D=52},{CH=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
207030 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
Bill of material
A207030-3326
Code
A207030-3326
A207030-3326
Thread
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
Thread
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
B
46
46
mm
D
52
52
mm
Hexagonal key
36
36
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성