??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2070-542/998-406 - Through-Board SMD-Terminal Block 2-pole with cover plate and marking
Lista materiale
2070-542/998-406
Codice art.
2070-542/998-406
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 0.75 mm²
Sezione
24 - 18 AWG
Lunghezza spelatura
8.5 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
9 A
Passo
6.50 mm
Numero di poli
2
Altezza
7.45 mm
Larghezza
11.80 mm
Profondita
22.20 mm
Colore
bianco
Peso
1.278 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD