??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2070-542/998-406 - Through-Board SMD-Terminal Block 2-pole with cover plate and marking
Nomenclature
2070-542/998-406
No de produit
2070-542/998-406
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 0.75 mm²
sections
24 - 18 AWG
Longueur de dénudage
8.5 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
9 A
Pas
6.50 mm
Nbre de pôles
2
Hauteur
7.45 mm
Largeur
11.80 mm
Profondeur
22.20 mm
Couleur
blanc
Poids
1.278 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés