??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2070-542/998-406 - SMD-Trough-Board-Klemme 2-polig mit Deckel und Bedruckung
Stückliste
2070-542/998-406
Bestell-Nr.
2070-542/998-406
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 0.75 mm²
Querschnitt
24 - 18 AWG
Abisolierlänge
8.5 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
9 A
Rastermaß
6.50 mm
Polzahl
2
Höhe
7.45 mm
Breite
11.80 mm
Tiefe
22.20 mm
Farbe
weiß
Gewicht
1.278 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen