??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2070-451/998-606 - Through-Board SMD-Terminal Block 1-pole without cover plate
Lista materiałowa
2070-451/998-606
Nr zamówienia.
2070-451/998-606
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 0.75 mm²
Cross section
24 - 18 AWG
długość odizolowania przewodu
8.5 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
9 A
raster
6.50 mm
liczba biegunów
1
wysokość
7.40 mm
szerokość
5.30 mm
głębokość
22.20 mm
kolor
biały
masa
1.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD