??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2062.44.012. - Bague de guidage à bille, pour très hautes cadences
Nomenclature
2062.44.012.016.032
N° de commande
Fiche catalogue
2062_44_pdf
Diamètre de la colonne
12.000 mm
Diamètre intérieur
mm
Diamètre extérieur
20.000 mm
Longueur
32.000 mm
Diamètre de bille
mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés