??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2061-903 - Verbindungselement Rastermaß 6 mm 3-polig Länge 30 mm
Stückliste
2061-903
Bestell-Nr.
2061-903
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
9 A
Rastermaß
6.00 mm
Polzahl
3
Höhe
30.00 mm
Breite
17.40 mm
Tiefe
4.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
0.850 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen